Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:47:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cr | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.220 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,35 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 111 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 106,88 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 82,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,23 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,78 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,3 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,91 | Statischer Axiallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte